Tubo in gomma AIRCA - In bobina (AIRCA 13)

Tubo in gomma AIRCA - In bobina AIRCA 13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AIRCA 13

Marca: PREVOST

Prezzo: 277.88

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Ø int./est.: 13 x 22 mm

Raggio di curvatura: 60 mm

Pressione max di utilizzo: 20 bar

Corona: 40 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AIRCA 13

Codice componente
AIRCA 13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo
(bar)
Corona
(m)

277.88 €

1 6 giorni 13 x 22602040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu - Nero

Si trova sulla pagina di Tubo in gomma AIRCA - In bobina, il codice articolo è il seguente: AIRCA 13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AIRCA 13.

Tipologia prodotto

Codice componente
AIRCA 10
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 6
AIRCA 8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo
(bar)
Corona
(m)

216.17 €

1 7 giorni 10 x 18352040

326.50 €

1 6 giorni 16 x 25701540

345.57 €

1 6 giorni 19 x 28801540

549.40 €

1 6 giorni 25 x 341001540

174.28 €

1 7 giorni 6 x 13182040

174.28 €

1 7 giorni 8 x 15252040

Supporto tecnico