Codice articolo del costruttore: EPG PT400
Marca: PREVOST
Prezzo: 43.77 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Descrizione: Pistola di distribuzione con tubo flessibile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPG PT400
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita grasso : G 1/4 | Portata | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | Rapporto di compressione | 58:1 |
Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
Si trova sulla pagina di Accessori e ricambi per pompe per grasso, il codice articolo è il seguente: EPG PT400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPG PT400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Descrizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPG PT400GRA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 7 giorni | Raccordo per tubo della pistola EPG PT400 |