Codice articolo del costruttore: MBCR 12CS
Marca: PREVOST
Prezzo: 1,049.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Portata (m³/h a 7 bar): 50 m³/h
Uscita 2 raccordi: CSI 06
Ingresso filettatura femmina BSPP: G 1/2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MBCR 12CS
Codice componente
|
---|
MBCR 12CS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata (m³/h a 7 bar) (m³/h) | Uscita 2 raccordi | Ingresso filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,049.58 € | 1 | 7 giorni | 50 | CSI 06 | G 1/2 |
Loading...
Temperatura(°C) | +1 a +66 | Materiale | Corpo e tazza alluminio | Dotato di | Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione(bar) | 2 a 12 bar |
Si trova sulla pagina di Gruppo di filtrazione e regolazione per pistole per vernice a base acquosa, il codice articolo è il seguente: MBCR 12CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBCR 12CS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata (m³/h a 7 bar)(m³/h)
Uscita 2 raccordi
Ingresso filettatura femmina BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MBCR 12ES |
MBCR 12IS |
MBCR 38CS |
MBCR 38ES |
MBCR 38IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata (m³/h a 7 bar) (m³/h) | Uscita 2 raccordi | Ingresso filettatura femmina BSPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,051.42 € | 1 | 7 giorni | 85 | ESI 07 | G 1/2 | ||
1,051.42 € | 1 | 7 giorni | 50 | ISI 06 | G 1/2 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 giorni | 50 | CSI 06 | G 3/8 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 giorni | 59 | ESI 07 | G 3/8 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 giorni | 50 | ISI 06 | G 3/8 |