Gruppo di filtrazione (MBR 12CS)

Gruppo di filtrazione MBR 12CS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MBR 12CS

Marca: PREVOST

Prezzo: 737.37

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Portata (m³/h a 7 bar): 50 m³/h

Uscita 1 raccordi: CSI 06

Ingresso filettatura femmina BSPP: G 1/2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MBR 12CS

Codice componente
MBR 12CS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata (m³/h a 7 bar)
(m³/h)
Uscita 1 raccordi Ingresso filettatura femmina BSPP

737.37 €

1 7 giorni 50CSI 06G 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +1 a +66 Materiale Corpo e tazza alluminio Dotato di Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1
Pressione di utilizzazione(bar) 2 a 12 bar

Si trova sulla pagina di Gruppo di filtrazione, il codice articolo è il seguente: MBR 12CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBR 12CS.

Tipologia prodotto

Codice componente
MBR 12ES
MBR 12IS
MBR 38CS
MBR 38ES
MBR 38IS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata (m³/h a 7 bar)
(m³/h)
Uscita 1 raccordi Ingresso filettatura femmina BSPP

737.37 €

1 7 giorni 85ESI 07G 1/2

737.37 €

1 7 giorni 50ISI 06G 1/2

708.68 €

1 7 giorni 50CSI 06G 3/8

708.22 €

1 7 giorni 59ESI 07G 3/8

708.22 €

1 7 giorni 50ISI 06G 3/8

Supporto tecnico