Gruppo di filtrazione per pistole per vernice a base acquosa (Codici componente)

Gruppo di filtrazione per pistole per vernice a base acquosa
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MBC 12IS

Codice componente
MBC 12IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata (m³/h a 7 bar)
(m³/h)
Uscita 1 raccordi

953.33 €

1 7 giorni 50ISI 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +1 a +66 Materiale Corpo e tazza alluminio Dotato di Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1
Pressione di utilizzazione(bar) 2 a 12 bar Ingresso filettatura femmina BSPP G 1/2

Si trova sulla pagina di Gruppo di filtrazione per pistole per vernice a base acquosa, il codice articolo è il seguente: MBC 12IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBC 12IS.

Tipologia prodotto

Codice componente
MBC 12CS
MBC 12ES
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata (m³/h a 7 bar)
(m³/h)
Uscita 1 raccordi

961.58 €

1 6 giorni 50CSI 06

953.33 €

1 7 giorni 85ESI 07

Supporto tecnico