Codice articolo del costruttore: RAL SASB810
Marca: PREVOST
Prezzo: 95.93 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza flessibile: 10 m
Passaggio ID: 6 mm
Ø int./est.: 8 X 15 mm
Profilo: ARO 210
Lung.: - m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RAL SASB810
Codice componente
|
---|
RAL SASB810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza flessibile (m) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Temperatura (°C) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido di sicurezza prevoS1, il codice articolo è il seguente: RAL SASB810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAL SASB810.
Configura
Proprietà di base
Lung.(m)
Innesto
Pressione di utilizzazione
Raccordo
Dotato di
Temperatura(°C)
Profilo
Tipo
Lunghezza flessibile(m)
Passaggio ID(mm)
Ø int./est.(mm)
Profilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RAL SASB1012 |
RAL SCSB1012 |
RAL SCSB810 |
RAL SESB1012 |
RAL SESB810 |
RAL SISB1012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza flessibile (m) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Temperatura (°C) | Profilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.47 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 6 | 10 X 18 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.78 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06 | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 C | ||
85.97 € | 1 | 7 giorni | - | - | 8 x 15 | - | 10 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06 | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 C | ||
112.12 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | -15 a +70 | European 7,4 mm | ||
81.93 € | 1 | 7 giorni | - | - | 8 x 15 | - | 10 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | -15 a +70 | European 7,4 mm | ||
93.78 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | IRP 06 | 2 a 12 bar | ISI 06 | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 B |