Codice articolo del costruttore: RAL DESB810
Marca: PREVOST
Prezzo: 57.17 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza flessibile: - m
Larghezza: - mm
Lunghezza: - mm
Passaggio ID: - mm
Ø int./est.: 8 x 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RAL DESB810
Codice componente
|
---|
RAL DESB810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza flessibile (m) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Materiale | Temperatura (°C) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.17 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 8 x 14 | - | - | 10 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 mm |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prolunghe DIFLEX dotate di raccordo rapido di sicurezza prevoS1, il codice articolo è il seguente: RAL DESB810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAL DESB810.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza flessibile(m)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Tipo
Ø int./est.(mm)
Lung.(m)
Innesto
Pressione di utilizzazione
Raccordo
Dotato di
Materiale
Temperatura(°C)
Profilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RAL DASB810 |
RAL DCSB810 |
RAL DISB810 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza flessibile (m) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Materiale | Temperatura (°C) | Profilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 350 | 350 | 6 | 8 X 14 | ARO 210 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.75 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 8 x 14 | - | - | 10 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | ISO 6150 C | ||
45.87 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 8 x 14 | - | - | 10 | IRP 06 | 2 a 12 bar | ISI 06 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | ISO 6150 B |