Cartuccia per filtrazione di base

Cartuccia per filtrazione di base
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCAM 101
MCAM 102
MCAM 103
MCAM 104
MCAM 105
MCAM 106
MCAM 107
MCAM 108
MCAM 109
MCAM 110
MCAM 111
MCAM 201
MCAM 202
MCAM 203
MCAM 204
MCAM 205
MCAM 206
MCAM 207
MCAM 208
MCAM 209
MCAM 210
MCAM 211
MCAM 301
MCAM 302
MCAM 304
MCAM 305
MCAM 306
MCAM 307
MCAM 308
MCAM 309
MCAM 310
MCAM 311
MFBC 201
MFBC 202
MFBC 203
MFBC 204
MFBC 205
MFBC 206
MFBC 207
MFBC 208
MFBC 209
MFBC 210
MFBC 211
MFBC 212
MFBC 213
MFBC 214
MFMC 110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Filtrazione
(mg/m³)
Larghezza
(mm)
Filtrazione
(µm)
Lunghezza
(mm)
Riferimento Filtro Diametro
(mm)
Altezza
(mm)

82.28 €

1 7 giorni --681105--63

109.63 €

1 7 giorni --651105--65

125.32 €

1 7 giorni --651165--70

155.28 €

1 7 giorni --801200--80

179.03 €

1 7 giorni --761292--72

227.70 €

1 7 giorni --1001340--100

274.37 €

1 7 giorni --1001375--100

443.85 €

1 7 giorni --1151330--112

488.13 €

1 7 giorni --1401540--135

604.18 €

1 7 giorni --1501615--140

823.63 €

1 7 giorni ---1----

82.28 €

1 7 giorni --650.01105--65

109.63 €

1 7 giorni --650.01105--65

125.32 €

1 7 giorni --700.01170--65

155.28 €

1 7 giorni --850.01200--75

179.03 €

1 7 giorni --750.01290--70

227.70 €

1 7 giorni --1000.01345--100

274.37 €

1 7 giorni --1000.01375--100

443.85 €

1 7 giorni --1150.01335--115

488.13 €

1 7 giorni --1400.01542--140

604.18 €

1 7 giorni --1500.01615--140

823.63 €

1 7 giorni ---0.01----

82.28 €

1 7 giorni --70-105--60

109.63 €

1 7 giorni --65-105--65

155.28 €

1 7 giorni --80-192--80

179.03 €

1 7 giorni --75-293--70

227.70 €

1 7 giorni --100-345--95

274.37 €

1 7 giorni --100-375--100

443.85 €

1 7 giorni --115-330--115

488.13 €

1 7 giorni --137-542--135

604.18 €

1 7 giorni --145-615--145

823.63 €

1 7 giorni 1.5 - 65-----11866

59.78 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 201--

82.75 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 202--

87.33 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 203--

91.95 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 204--

105.75 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 205--

119.50 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 206--

161.00 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 207--

174.67 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 208--

192.98 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 209--

275.83 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 210--

358.67 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 211--

400.00 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 212--

422.90 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 213--

505.65 €

1 7 giorni -0,01 µm---MFB 214--

275.83 €

1 6 giorni -1 µm---MFM 110--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico