Kit di assemblaggio

Kit di assemblaggio
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPA 1
MPA 2
MPA 3
MPA 4
MPA J1
MPA J2
MPA J3
MPA J4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con

49.15 €

1 7 giorni Set di montaggio per filtri G 1/4 a G1/2

53.43 €

1 7 giorni Set di montaggio per filtri G 3/4 a G 1

89.38 €

1 7 giorni Set di montaggio per filtri G 1 1/2 - G 2

89.38 €

1 7 giorni Set di montaggio per filtri G 2 1/2 a G 3

19.32 €

1 7 giorni Guarnizione per set di montaggio MPA 1

19.32 €

1 7 giorni Guarnizione per set di montaggio MPA 2

25.80 €

1 7 giorni Guarnizione per set di montaggio MPA 3

25.80 €

1 7 giorni Guarnizione per set di montaggio MPA 4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico