Codice articolo del costruttore: TF C1P3
Marca: PREVOST
Prezzo: 15.35 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura: - °C
Filtrazione: - mg/m³
Larghezza: 45 mm
Applicazioni: Per ALTO 1/4"
Filtrazione: 25 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TF C1P3
Codice componente
|
---|
TF C1P3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Filtrazione (mg/m³) | Larghezza (mm) | Applicazioni | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Con filettatura | Altezza (mm) | Materiale | Dotato di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 1/4" | 25 | 155 | - | 25 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cartuccia filtrante, il codice articolo è il seguente: TF C1P3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF C1P3.
Configura
Proprietà di base
Temperatura(°C)
Filtrazione(mg/m³)
Con filettatura
Materiale
Dotato di
Tipo
Larghezza(mm)
Applicazioni
Filtrazione(µm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TF C105 |
TF C105101P |
TF C105P3 |
TF C205P2 |
TF C2P2 |
TF C301P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura (°C) | Filtrazione (mg/m³) | Larghezza (mm) | Applicazioni | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Con filettatura | Altezza (mm) | Materiale | Dotato di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
55.97 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 1 | 0,01 e 25 | 155 | - | 25 | - | - | ||
15.35 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 1/4" | 5 | 155 | - | 25 | - | - | ||
21.52 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 3/8" | 5 | 155 | - | 32 | - | - | ||
15.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 3/8" | 25 | 155 | - | 35 | - | - | ||
69.68 € | 1 | 7 giorni | - | - | 45 | Per ALTO 1/2" | 0.01 | 155 | - | 40 | - | - |