Codice articolo del costruttore: MDO 145
Marca: PREVOST
Prezzo: 142.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filtrazione: - mg/m³
Larghezza: 95 mm
Filtrazione: 1 µm
Lunghezza: 310 mm
Altezza: 95 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDO 145
Codice componente
|
---|
MDO 145 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filtrazione (mg/m³) | Larghezza (mm) | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.92 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 1 | 310 | 95 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cartuccia per filtro, il codice articolo è il seguente: MDO 145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDO 145.
Configura
Proprietà di base
Filtrazione(mg/m³)
Tipo
Larghezza(mm)
Filtrazione(µm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MCAF 104 |
MCAF 105 |
MCAF 106 |
MDO 220 |
MDO 330 |
MDO 430 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filtrazione (mg/m³) | Larghezza (mm) | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.85 € | 1 | 7 giorni | - | 87 | 1 | 186 | 85 | ||
179.85 € | 1 | 7 giorni | - | 87 | 1 | 186 | 85 | ||
198.83 € | 1 | 7 giorni | - | 100 | 1 | 280 | 95 | ||
182.23 € | 1 | 7 giorni | - | - | 1 | - | - | ||
257.22 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 1 | 680 | 95 | ||
272.98 € | 1 | 7 giorni | - | 134 | 1 | 470 | 134 |