ALTO 1 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm (TX F42)

ALTO 1 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm TX F42

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TX F42

Marca: PREVOST

Prezzo: 403.83

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura: - °C

Larghezza: 150 mm

Filtrazione: 40 µm

Filettatura interna BSPP: G 1 1/4

Lunghezza: 305 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TX F42

Codice componente
TX F42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Larghezza
(mm)
Filtrazione
(µm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Con filettatura Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Dotato di Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)
(l/min)
Filettatura femmina BSPP

403.83 €

1 7 giorni -15040G 1 1/4305-17140----

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di ALTO 1 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm, il codice articolo è il seguente: TX F42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TX F42.

Tipologia prodotto

Codice componente
KTF 1
KTF 2
KTF 3
TC 1
TF 0
TF 1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Larghezza
(mm)
Filtrazione
(µm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Con filettatura Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Dotato di Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)
(l/min)
Filettatura femmina BSPP

26.83 €

1 7 giorni -10025G 1/4200-1255----

33.03 €

1 7 giorni -11525G 3/8230-1280----

43.68 €

1 7 giorni -8525G 1/2120-12240----

59.82 €

1 7 giorni +5 a +50----0,0112-Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallicaScaricatore manuale250G 1/4

30.18 €

1 7 giorni +5 a +50----2512-Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallicaScaricatore manuale800G 1/8

22.77 €

1 7 giorni +5 a +50----2512-Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallicaScaricatore manuale800G 1/4

Supporto tecnico