Portagomma filettato maschio cilindrica, JFT ZS (JFT 0125ZS)

Portagomma filettato maschio cilindrica, JFT ZS JFT 0125ZS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JFT 0125ZS

Marca: PREVOST

Prezzo: 13.93

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Per Tubo flessibile in tessuto ID: 25 mm

Filettatura esterna BSPP: G 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JFT 0125ZS

Codice componente
JFT 0125ZS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Filettatura esterna BSPP

13.93 €

1 7 giorni 25G 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Si trova sulla pagina di Portagomma filettato maschio cilindrica, JFT ZS, il codice articolo è il seguente: JFT 0125ZS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JFT 0125ZS.

Tipologia prodotto

Codice componente
JFT 0119ZS
JFT 1208ZS
JFT 1209ZS
JFT 1210ZS
JFT 1213ZS
JFT 1216ZS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Filettatura esterna BSPP

15.97 €

1 7 giorni 19G 1

8.90 €

1 7 giorni 8G 1/2

8.27 €

10 7 giorni 9G 1/2

8.57 €

1 7 giorni 10G 1/2

8.13 €

10 7 giorni 13G 1/2

10.18 €

1 7 giorni 16G 1/2

Supporto tecnico