Codice articolo del costruttore: PVR 3UN20
Marca: PREVOST
Prezzo: 8.13 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura: -10 a +80 °C
Larghezza: 44 mm
Lunghezza: 44 mm
Per Tubo DE: 20 mm
Altezza: 47 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PVR 3UN20
Codice componente
|
---|
PVR 3UN20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | Per tubo flessibile Ø int (mm) | Tecnologia | Filettatura maschio BSPT | Pressione di utilizzazione (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 € | 1 | 7 giorni | -10 a +80 | 44 | 44 | 20 | 47 | 10 | Passaggio libero | - | 0 a 10 bar |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Si trova sulla pagina di Raccordi femmina 3 Connettori, il codice articolo è il seguente: PVR 3UN20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVR 3UN20.
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Temperatura(°C)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Per tubo flessibile Ø int(mm)
Tecnologia
Pressione di utilizzazione(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PVR 3UN25 |
PVR 3UN32 |
PVR 3UN40 |
PVR 3UN50 |
PVR 3UN63 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura (°C) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | Per tubo flessibile Ø int (mm) | Tecnologia | Filettatura maschio BSPT | Pressione di utilizzazione (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 7 giorni | -10 a +80 | 53 | 53 | 25 | 53 | 10 | Passaggio libero | - | 0 a 10 bar | ||
11.90 € | 1 | 7 giorni | -10 a +80 | 61 | 61 | 32 | 59 | 12 | Passaggio libero | R 1/2 | 0 a 10 bar | ||
15.42 € | 1 | 7 giorni | -10 a +80 | 70 | 73 | 40 | 73 | 12 | Passaggio libero | R 3/8 | 0 a 10 bar | ||
19.60 € | 1 | 7 giorni | -20 - +50 | 81 | 81 | 50 | 80 | - | - | - | - | ||
27.75 € | 1 | 7 giorni | -20 - +50 | 99 | 102 | 63 | 102 | - | - | - | - |