T- T femmina uguali in PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVR TEE20
PVR TEE25
PVR TEE32
PVR TEE40
PVR TEE50
PVR TEE63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per Tubo DE
(mm)
Altezza
(mm)

3.10 €

1 7 giorni 28552042

4.45 €

1 7 giorni 34672551

6.68 €

1 7 giorni 50793261

10.18 €

1 7 giorni 51954073

14.47 €

1 7 giorni 611155088

22.52 €

1 7 giorni 1101436375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 - +50 Max. Pressione di esercizio(bar) 13

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico