Codice articolo del costruttore: PVR RDD3220
Marca: PREVOST
Prezzo: 2.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 32 mm
Lunghezza: 32 mm
ID Montaggio - per Tubo OD: 32 - 20 mm
Altezza: 23 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PVR RDD3220
Codice componente
|
---|
PVR RDD3220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | ID Montaggio - per Tubo OD (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 7 giorni | 32 | 32 | 32 - 20 | 23 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 - +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Si trova sulla pagina di Doppio Riduttore, il codice articolo è il seguente: PVR RDD3220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVR RDD3220.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
ID Montaggio - per Tubo OD(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PVR RDD4025 |
PVR RDD5032 |
PVR RDD6340 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | ID Montaggio - per Tubo OD (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 7 giorni | 40 | 40 | 40 - 25 | 27 | ||
3.82 € | 1 | 7 giorni | 50 | 50 | 50 - 32 | 32 | ||
5.52 € | 1 | 7 giorni | 63 | 63 | 63 - 40 | 39 |