Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR RFM162012 |
PVR RFM202512 |
PVR RFM253227 |
PVR RFM324034 |
PVR RFM405042 |
PVR RFM506349 |
PVR RFM637560 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | ID Montaggio - per Tubo OD (mm) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 7 giorni | 24 | 44 | 16 - 20 | 25 | G 1/2 | ||
4.18 € | 1 | 7 giorni | 27 | 46 | 20 - 25 | 29 | G 1/2 | ||
4.45 € | 1 | 7 giorni | 36 | 50 | 25 - 32 | 39 | G 3/4 | ||
6.45 € | 1 | 7 giorni | 42 | 58 | 32 - 40 | 45 | G 1 | ||
9.32 € | 1 | 7 giorni | 56 | 67 | 40 - 50 | 60 | G 1 1/4 | ||
12.42 € | 1 | 7 giorni | 70 | 75 | 50 - 63 | 65 | G 1 1/2 | ||
14.88 € | 1 | 7 giorni | 80 | 83 | 63 - 75 | 75 | G 2 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 - +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
ID Montaggio - per Tubo OD(mm)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali