Applique a muro filettata femmina - Uscita doppia i e scarico di condensa

Applique a muro filettata femmina - Uscita doppia i e scarico di condensa
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF 103S2
MF 104S2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso filettatura femmina BSPP

32.40 €

1 7 giorni G 1/2

24.85 €

1 7 giorni G 3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) - 20 a + 80 Materiale Lega di alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16
Dotato di Scaricatore manuale Uscita filettatura femmina BSPP G 1/2

Supporto tecnico