Codice articolo del costruttore: LEF 17
Marca: PREVOST
Prezzo: 54.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Max. Pressione di esercizio: 180 bar
Lung.: 1,5 m
Raggio di curvatura (a 20°C): 130 mm
Filettatura maschio BSPT: -
Filettatura femmina BSPP: G 3/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEF 17
Codice componente
|
---|
LEF 17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Pressione di esercizio (bar) | Lung. (m) | Raggio di curvatura (a 20°C) (mm) | Filettatura maschio BSPT | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.42 € | 1 | 7 giorni | 180 | 1,5 | 130 | - | G 3/8 |
Loading...
Temperatura(°C) | -40 a +110 | Materiale | Gomma con treccia metallica | Vantaggio | Resistenza a olio, abrasione, ozono |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Raccordo girevole |
Si trova sulla pagina di Flessibili di collegamento, il codice articolo è il seguente: LEF 17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEF 17.
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Max. Pressione di esercizio(bar)
Lung.(m)
Raggio di curvatura (a 20°C)(mm)
Filettatura femmina BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEF 17S |
LEF 21 |
LEF 21S |
LEF 27 |
LEF 27S |
LEF 34 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Max. Pressione di esercizio (bar) | Lung. (m) | Raggio di curvatura (a 20°C) (mm) | Filettatura maschio BSPT | Filettatura femmina BSPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.55 € | 1 | 7 giorni | 180 | 1,5 | 130 | - | G 3/8 | ||
70.55 € | 1 | 7 giorni | 160 | 1,5 | 130 | - | G 1/2 | ||
81.13 € | 1 | 7 giorni | 160 | 1,5 | 130 | - | G 1/2 | ||
97.23 € | 1 | 7 giorni | 105 | 1,5 | 240 | - | G 3/4 | ||
111.82 € | 1 | 7 giorni | 105 | 1,5 | 240 | - | G 3/4 | ||
163.45 € | 1 | 7 giorni | 88 | 1,5 | 300 | - | G 1 |