Flessibili di compensazione delle dilatazioni delle reti d'aria - Raccordi maschio girevoli

Flessibili di compensazione delle dilatazioni delle reti d'aria - Raccordi maschio girevoli
All'uscita del compressore, l'aria compressa contiene acqua (goccioline o vapore) dannosa per il funzionamento di macchine e utensili pneumatici.
Per garantire un lavoro di qualità, è necessario rimuovere l'acqua dall'aria: questo è il ruolo dell'essiccatore d'aria. Abbassando la temperatura dell'aria compressa per scambio termico, l'essiccatore provoca la condensazione dell'acqua presente nell'aria (punto di rugiada). L'acqua di condensa viene quindi rimossa attraverso uno scarico integrato nell'essiccatore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LAM 21
LAM 27
LAM 34
LAM 42
LAM 49
LAM 60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Lung.
(m)
Raggio di curvatura (a 20°C)
(mm)
Filettatura maschio BSPT

56.12 €

1 7 giorni 1600,75180R 1/2

63.97 €

1 7 giorni 1050,75240R 3/4

89.33 €

1 7 giorni 880,75300R 1

132.12 €

1 7 giorni 631,1420R 1 1/4

209.15 €

1 7 giorni 501,25500R 1 1/2

302.75 €

1 7 giorni 401630R 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -40 a +70 Materiale Gomma con treccia metallica Vantaggio Resistenza a olio, abrasione, ozono
Dotato di Raccordo girevole

Supporto tecnico