Ricambi per sfiati temporizzati (BOB 24VA)

Ricambi per sfiati temporizzati BOB 24VA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BOB 24VA

Marca: PREVOST

Prezzo: 39.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Descrizione: Bobina

Tensione di alimentazione: 48V-50/60 Hz


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOB 24VA

Codice componente
BOB 24VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Tensione di alimentazione

39.90 €

1 7 giorni Bobina48V-50/60 Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura +2 a +55 Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Ø di passaggio 4,5
Durata apertura 0,5 - 10 sec Frequenza di apertura 0,5 - 45 min

Si trova sulla pagina di Ricambi per sfiati temporizzati, il codice articolo è il seguente: BOB 24VA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOB 24VA.

Tipologia prodotto

Codice componente
BOB 110VA
BOB 220VA
BOB 48VA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Descrizione Tensione di alimentazione

39.85 €

1 7 giorni Bobina220V-50/60 Hz

39.85 €

1 7 giorni Bobina corrente alternata 50-60 Hz Voltaggio standard 220 V24 - 220 V 50/60 HZ

39.85 €

1 7 giorni Bobina110V-50/60 Hz

Supporto tecnico