Codice articolo del costruttore: RPN ET0404
Marca: PREVOST
Prezzo: 2.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Per tubo flessibile DE: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RPN ET0404
Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a +60 | Materiale | Polimero e ottone nichelato |
---|
Si trova sulla pagina di T multiplo pari - RPN ET, il codice articolo è il seguente: RPN ET0404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RPN ET0404.
Configura
Proprietà di base
Per tubo flessibile DE(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RPN ET0505 |
RPN ET0606 |
RPN ET0808 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per tubo flessibile DE (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 7 giorni | 5 | ||
2.68 € | 1 | 7 giorni | 6 | ||
3.03 € | 1 | 7 giorni | 8 |