Rondella seghettata【2 Pezzi per confezione】 (E10183)

Rondella seghettata E10183

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E10183

Marca: IFM

Prezzo: 2.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiali: acciaio zincato

Diametro esterno: 30 mm

Caratteristica speciale: -

Diametro interno: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E10183

Codice componente
E10183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Diametro esterno
(mm)
Caratteristica speciale Diametro interno
(mm)

2.46 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni acciaio zincato30-20

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Rondella seghettata, il codice articolo è il seguente: E10183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E10183.

Tipologia prodotto

Codice componente
E12412
E12413
E12414
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiali Diametro esterno
(mm)
Caratteristica speciale Diametro interno
(mm)

6.00 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni acciaio antispruzzo18antispruzzo13

7.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni acciaio antispruzzo27antispruzzo19

15.84 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni acciaio antispruzzo45antispruzzo31.6

Supporto tecnico