Set di montaggio (E20893)

Set di montaggio E20893

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E20893

Marca: IFM

Prezzo: 10.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

di lavoro: Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso

Design: Montaggio a morsetto

Tipo di montaggio: Indipendente; (M12)

Coppia di serraggio: - Nm

Installazione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20893

Codice componente
E20893
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Tipo di montaggio Coppia di serraggio
(Nm)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

10.54 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsettoIndipendente; (M12)---vite: 1 x M12 x 55

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Set di montaggio, il codice articolo è il seguente: E20893.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20893.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20793
E20883
E20884
E20901
E20902
E20903
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Tipo di montaggio Coppia di serraggio
(Nm)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

19.43 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4305/303); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto, con coperchio di protezioneIndipendente; (M12)---vite: 1 x M12 x 120

9.35 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsettoIndipendente; (M8)---vite: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsettoIndipendente; (M8)---vite: 1 x M8 x 40

21.45 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsettoProfilo in alluminio---vite: 1 x M8 x 40

9.35 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto, per riflettore, ⌀ 25 mmIndipendente; (M8)---vite: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto, per riflettore, ⌀ 25 mmIndipendente; (M8)---vite: 1 x M8 x 40

Supporto tecnico