Codice articolo del costruttore: E21277
Marca: IFM
Prezzo: 4.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Applicazioni: 0.08 mm
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile: 0.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E21277
di lavoro | acciaio inossidabile (1.4310/301) | Design | Per i tipi O6E/O6S Kunststoff | Dimensioni(mm) | 33.5 x 12.5 x 2.8 |
---|
Si trova sulla pagina di Maschera stenopeica, il codice articolo è il seguente: E21277.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21277.
Configura
Proprietà di base
Applicazioni(mm)
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E21278 |
E21279 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazioni (mm) | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09 € | 1 | 4 giorni | 0.2 | 0.4 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | 0.6 | 0.8 |