Set di montaggio adattatore per guaine (E30424)

Set di montaggio adattatore per guaine E30424

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E30424

Marca: IFM

Prezzo: 114.33

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

di lavoro: Dispositivo di bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303); Morsetto: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: FKM

Design: Per sensori di pressione con raccordo laterale, per tubo di protezione con raccordo, 1/2 - 14 NPT

Coppia di serraggio: 5; (vedi istruzioni per l’uso) Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E30424

Codice componente
E30424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Coppia di serraggio
(Nm)

114.33 €

1 12 giorni Dispositivo di bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303); Morsetto: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: FKMPer sensori di pressione con raccordo laterale, per tubo di protezione con raccordo, 1/2 - 14 NPT5; (vedi istruzioni per l’uso)

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Set di montaggio adattatore per guaine, il codice articolo è il seguente: E30424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30424.

Tipologia prodotto

Codice componente
E30062
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Coppia di serraggio
(Nm)

121.31 €

1 12 giorni Dispositivo di bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303); Morsetto: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: FPM 75 Shore APer tubo di protezione con raccordo, per sensori di pressione con raccordo laterale, 1/2 - 14 NPT-

Supporto tecnico