Asta di montaggio (E20941)

Asta di montaggio E20941

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E20941

Marca: IFM

Prezzo: 26.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

di lavoro: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)

Design: ad angolo

Designazione del filo: M12

Dimensioni: M12 / L = 200 mm

Accessori (inclusi): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20941

Codice componente
E20941
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Designazione del filo Dimensioni
(mm)
Accessori (inclusi)

26.06 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)ad angoloM12M12 / L = 200-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Asta di montaggio, il codice articolo è il seguente: E20941.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20941.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20938
E20939
E20940
E21081
E21111
E21112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Designazione del filo Dimensioni
(mm)
Accessori (inclusi)

8.29 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Tipo drittoM10M10 / L = 130-

8.42 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Tipo drittoM12M12 / L = 130-

25.23 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)ad angoloM10M10 / L = 200-

13.50 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Tipo drittoM8M8 / L = 150-

13.03 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Tipo dritto-ø 12 / L = 150-

14.92 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Tipo dritto-ø 12 / L = 200-

Supporto tecnico