Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | Profondità inserzione (mm) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Designazione del filo | Guarnizione | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.68 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22.73 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM | - | - | attacco filettato M20 x 1,5 | M20 | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | M20 | - | |||
23.69 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27.84 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34.12 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); O-ring: FKM montato | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | O-ring: 1, EPDM | |||
30.76 € | 1 | 4 giorni | 400 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato G 1/4 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.46 € | 1 | 4 giorni | 800 | 800 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36.14 € | 1 | 4 giorni | 400 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); sigillatura: FKM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | Filettatura esterna G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
104.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303) | - | - | attacco filettato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.68 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316L); guarnizione: FKM | - | - | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2 | - | - | Filettatura esterna G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48.69 € | 1 | 3 giorni | 300 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM O-ring: 1, EPDM Guarnizione: 1, FKM | |||
17.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); sigillatura connessione di processo: FKM (DIN 3869) | - | - | attacco filettato R 1/4 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23.34 € | 1 | 4 giorni | 1000 | - | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: EPDM | - | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | G 1/4 | -40-130 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.21 € | 1 | 4 giorni | 800 | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); FKM; rivestimento Zn-Ni | - | applicazioni oleodinamiche | attacco filettato G 1/4 filettatura esterna | - | - | M16 x 1,5 per adattatore ad anello progressivo; guarnizione conica: S8 | - | - | - | - | - | Per il montaggio su una superficie piana; (Per installazione con E30464) | - | - | |||
17.64 € | 1 | 4 giorni | 630 | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); rivestimento Zn-Ni | - | applicazioni oleodinamiche | attacco filettato R 1/4 filettatura esterna | - | - | M16 x 1,5 per adattatore ad anello progressivo; guarnizione conica: S8 | - | - | - | - | - | Per il montaggio su una superficie piana; (Per installazione con E30464) | - | - | |||
14.21 € | 1 | 4 giorni | 630 | - | - | acciaio (1.0718/12 L13); rivestimento Zn-Ni | - | applicazioni oleodinamiche | attacco filettato filettatura esterna 1/4”NPT | - | - | M16 x 1,5 per adattatore ad anello progressivo; guarnizione conica: S8 | - | - | - | - | - | Per il montaggio su una superficie piana; (Per installazione con E30464) | - | - | |||
18.25 € | 1 | 4 giorni | 315 | - | - | acciaio (1,0718/12 L13); acciaio inossidabile (1,4305/303); acciaio (1,0216); FKM; rivestimento zn-ni | - | applicazioni oleodinamiche; abilita l’orientamento del sensore | attacco filettato M14 x 1,5 filettatura interna guarnizione conica: L8 | - | anello di tenuta a doppio bordo | Filettatura esterna G 1/4 | - | - | - | - | - | Per montaggio su tubo; (È necessario un adattatore per guaine M14 x 1,5) | - | - | |||
29.85 € | 1 | 4 giorni | 630 | - | - | acciaio (1,0718/12 L13); acciaio inossidabile (1,4305/303); acciaio (1,0216); FKM; rivestimento zn-ni | - | applicazioni oleodinamiche; abilita l’orientamento del sensore | attacco filettato M16 x 1,5 filettatura interna guarnizione conica: S8 | - | anello di tenuta a doppio bordo | Filettatura esterna G 1/4 | - | - | - | - | - | Per montaggio su tubo; per il montaggio su una superficie piana; (Per il montaggio su tubo è necessario un adattatore per tubo M16 x 1,5; per il montaggio su una superficie piana sono necessari ulteriori adattatori a vite) | - | - | |||
46.55 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato G 3/4 | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
66.11 € | 1 | 4 giorni | 400 | - | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St | applicazione industriale | attacco filettato G 1/2 filettatura esterna | - | - | Filettatura interna G 1/2 | - | - | - | - | - | Per il montaggio su una superficie piana | - | - | |||
83.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | attacco filettato Aseptoflex | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
75.46 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato 1 1/2”NPT | - | - | Cono di tenuta G 1 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
24.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | Ottone placcato in nichel | - | - | attacco filettato R 1/8 | - | - | R 1/8 | - | girevole | - | - | - | girevole | - | - | |||
34.23 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | 50 | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, fibra rinforzata con NBR | |||
20.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Ottone (2.0401) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
17.06 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Ottone (2.0401) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
26.54 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
17.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Ottone (2.0401) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
26.54 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
31.63 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | 28,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Controdado: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316L); O-ring: FKM 70 Shore A | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M26 x 1,5 | - | - | M18 x 1.5 | - | Per il montaggio in raccordi a T | - | Liquidi e gas | - | Per il montaggio in raccordi a T | - | - | |||
27.25 € | 1 | 4 giorni | 300 | 303 | 13,9; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/4”NPT | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | |||
30.21 € | 1 | 4 giorni | 300 | 303 | 23; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | |||
146.66 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, PTFE | |||
135.04 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, PTFE | |||
41.94 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM | |||
137.54 € | 1 | 12 giorni | 300 | - | 23; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | |||
137.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | titanio (3.7035) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M12 x 1 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, PTFE | |||
39.57 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | Guarnizione: 1, AFM | |||
255.53 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
206.24 € | 1 | 12 giorni | 30 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | Hastelloy C-4 (2.4610) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | M18 x 1.5 | Guarnizione: 1, AFM | |||
25.48 € | 1 | 3 giorni | 300 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 1/4 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM | |||
25.71 € | 1 | 3 giorni | 300 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato M12 x 1 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM | |||
25.93 € | 1 | 3 giorni | 300 | - | 13,5; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 3/8 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM | |||
38.86 € | 1 | 3 giorni | 300 | - | 21; (sonda di misurazione SID. SFD. TN) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per applicazioni industriali | attacco filettato G 3/4 | - | - | Filettatura interna M18 x 1,5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | O-ring: 1, FKM | |||
21.33 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato 1/4”NPT | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | |||
51.79 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | attacco filettato G 3/4 | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
93.73 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | attacco filettato G 1 | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
58.43 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato 3/4”NPT | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
61.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | attacco filettato M30 x 1,5 | M30 | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | M30 | O-ring | |||
80.09 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | attacco filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario | - | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | |||
71.45 € | 1 | 3 giorni | 40 | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316L); copertura: PVC | - | - | G 1 | - | - | G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | Copertura |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Profondità inserzione(mm)
Materiali
Design
Applicazioni
Connessione di processo
Designazione del filo
Guarnizione
Collegamento sensore
Temperatura media(°C)
Tipo di montaggio
Coppia di serraggio(Nm)
Mezzi di applicazione
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali