Adattatore di processo tri-clamp

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E33201
E33202
E33208
E33209
E33401
E33402
E33405
E33601
E33602
E33701
E33702
E33901
E43311
E43312
E43360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
Materiali Design Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 Connessione di processo Guarnizione Collegamento sensore Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

63.38 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)GuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

74.15 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)GuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

68.23 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perditeH4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)GuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

78.41 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perditeH4Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)GuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

60.28 €

1 4 giorni 2525acciaio inossidabile (1.4435/316L)--Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 1/20.4 / 4--

60.28 €

1 4 giorni 1616acciaio inossidabile (1.4435/316L)--Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 1/20.4 / 4--

64.52 €

1 4 giorni 25-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-H3Fascetta serratubo DN38 (1,5”)metallo in PEEKCono di tenuta G 1/2< 0.8 / 8-O-ring: 1, anello EPDMO: 1,FKM

74.86 €

1 4 giorni 1616acciaio inossidabile (1.4404/316L)-H4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 10.4 / 4--

74.86 €

1 3 giorni 100-acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)GuarnizioneCono di tenuta G 10.4 / 4-O-ring: 26 x 3, EPDM, conforme FDA, E30438
O-ring: 26 x 3, FKM, conforme FDA, E30437

55.91 €

1 4 giorni 1616acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)metallo su metalloG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

66.94 €

1 4 giorni 1616acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)metallo su metalloG 1 Aseptoflex Vario0.4 / 4--

81.04 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-H4Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-G 3/40.4 / 4--

89.31 €

1 4 giorni 2525acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-Fascetta serratubo DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 1/20.4 / 4--

122.96 €

1 4 giorni 1616acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-Fascetta serratubo DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 1/20.4 / 4--

74.35 €

1 4 giorni 25-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-Morsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cono di tenuta G 1/20.4 / 4ø 34-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico