Puck target

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12516
E12517
E17002
E17012
E17013
E17110
E17118
E17119
E17205
E17324
E17327
E17328
E17329
E17337
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Colore alloggiamento Altezza dell’albero dell’azionamento della valvola
(mm)
Diametro puck target
(mm)
Numero di possibili posizioni di flag di commutazione Coppia di serraggio
(Nm)
Spaziatura dei fori
(mm)
Accessori (Inclusi)

56.63 €

1 4 giorni puck target: PA 6 nero; parti metalliche: acciaio inossidabilePer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337-3053-2.5-380vite a testa semicircolare: 1 x M6 x 16, EN ISO 7380-2:2011

19.49 €

1 4 giorni puck target: PA 6 nero; parti metalliche: acciaio inossidabilePer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337-3053-2.5-380vite a testa cilindrica: 1 x M6 x 16, acciaio inossidabile

32.62 €

1 12 giorni -Per valvola a farfalla--45----

83.69 €

1 4 giorni puck target: PA 6; puntatore: silicone RAL 3020Per valvola a farfalla--70-2; (viti)-Viti
viti di fissaggio: 2 x M5 x 10, acciaio inox
Obiettivo
viti a testa svasata: 2 x M5 x 8, acciaio inossidabile

48.15 €

1 4 giorni -Per valvola a farfalla--48-2; (viti)-Viti
viti di fissaggio: 2 x M5 x 10, acciaio inox
Obiettivo
vite a testa cilindrica: 1 x M5 x 6, acciaio inossidabile
vite a testa svasata: 1 x M5 x 8, acciaio inossidabile

32.43 €

1 3 giorni puck target: PVC; viti: acciaio inossidabilePer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337-301026-130-

23.94 €

1 12 giorni puck target: PBT; viti: acciaio inossidabilePer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero20533-80-

71.23 €

1 3 giorni puck target: PVC; viti: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero30102--130-

77.54 €

1 Disponibile 62 giorni puck target: PVC; viti: acciaio inossidabile; anello di metallo: acciaio inossidabilePer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero2055--80-

23.80 €

1 3 giorni puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero30658-80-

20.66 €

1 4 giorni puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero30653-80-

22.63 €

1 4 giorni puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero301023-130-

26.29 €

1 12 giorni puck target: PA 6; viti: acciaio inossidabile (1.4302)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero301028-130-

71.23 €

1 3 giorni puck target: PVC; viti: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337Nero30102--130-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico