Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11900 |
E12170 |
E12411 |
E12470 |
E12476 |
E12501 |
E12515 |
E33434 |
E43329 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 4 giorni | - | Adattatore: PA; Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | Accessori per IX5010, IX5030, per valvole Alfa Laval typ SSV (Valvole a sede singola) | - | - | - | - | - | - | vite a brugola: 1 x M4 viti a brugola: 1 x M6 Piastra di montaggio | ||
87.75 € | 1 | 4 giorni | - | Adattatore: PA; Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | Per valvole bardiani | - | - | - | - | - | 46.6 x 59 x 59 | Viti: 3, filettatura vite a brugola: 1 x M12 x 30 O-ring viti a brugola: 2 x M6 x 18 | ||
116.91 € | 1 | 3 giorni | - | Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303); distanziatore: POM | Per valvole APV/SPX, per valvole APV/SPX | - | - | - | - | - | - | Viti a testa cilindrica: 3 x M4 x 40, acciaio inossidabile rondelle: 3 x M4 viti a testa svasata: 3 x M5 x 16, acciaio inossidabile | ||
82.79 € | 1 | 3 giorni | - | Adattatore: PA 6; Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); viti: acciaio inossidabile (1.4301/304); Dispositivo di bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per valvole Alfa Laval tipo SSV (Valvole a sede singola) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | 3 giorni | - | Adattatore: PA 6; Dispositivo di bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); vite: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: EPDM | Per valvole Alfa Laval tipo LKLA-T (Valvole a farfalla) | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.11 € | 1 | 3 giorni | - | flangia: acciaio inossidabile; distanziatore: POM; Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: FKM 80 sponda A | Per valvole a farfalla tipo SPX/APV | - | - | - | - | - | - | Viti a testa cilindrica: 3 x M4 x 40, acciaio inossidabile rondelle: 3 x A4.3 viti a testa svasata: 3 x M5 x 16, acciaio inossidabile Guarnizione: 1 x 7,5 x 1,5 | ||
110.11 € | 1 | 3 giorni | - | flangia: acciaio inossidabile;distanziatore: POM; Obbiettivo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | Per valvole SPX/APV tipo valvole a sede singola | - | - | - | - | - | - | Viti a testa cilindrica: 3 x M4 x 40, acciaio inossidabile rondelle: 3 x M4 viti a testa svasata: 2 x M8 x 16, acciaio inossidabile | ||
392.71 € | 1 | 4 giorni | 34 | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); O-ring: EPDM | Accessori per, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx,: Guarnizione per serbatoio Rosemount 1199 (SSW). | H4 | Guarnizione per serbatoio spud Guarnizione 1199 (SSW). | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | 0.4 / 4 | - | - | ||
93.47 € | 1 | 4 giorni | - | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | UPJ ø 42 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 | 0.8 / 4 | - | O-ring |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali