Set di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2M210
E3D103
E3D301
E3M103
E11117
E11118
E11119
E11120
E11121
E11122
E12519
E12520
E12521
E12522
E12523
E12524
E12588
E12589
E12590
E12591
E12592
E20716
E20718
E20719
E20720
E20721
E20729
E20730
E20795
E20796
E20836
E20843
E20844
E20856
E20857
E20860
E20861
E20864
E20865
E20866
E20867
E20869
E20870
E20871
E20872
E20873
E20874
E20875
E20946
E20948
E21200
E21201
E21202
E21203
E21206
E21207
E21231
E21237
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Designazione del filo Tipo di montaggio Dimensioni
(mm)
Estensione dell’albero Diametro flangia superiore
(mm)
Accessori (Inclusi)

22.98 €

1 4 giorni attrezzatura: ABS---64 x 78 x 35--viti a brugola: 2 x M3 x 11
viti: 2 x M6 x 20
rondelle: 2
Dadi: 2 x M6, autobloccanti
pad antiscivolo: 1

47.63 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4301/304); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto, per tipi, O3D-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)---Viti a testa cilindrica: 2 x M6 x 75

41.40 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4301/304); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto, per tipi, O3D-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)---Viti a testa cilindrica: 2

43.76 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4301/304); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)---Viti a testa cilindrica: 2 x M6 x 85, ISO 4762 (DIN 912)

25.00 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Raccordo morsetto (dritto)------

27.73 €

1 12 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsetto, ad angolo-Morsetto----

27.73 €

1 12 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsetto, ad angolo, solo per sensori da incasso-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)----

27.01 €

1 12 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsetto, diritto, solo per sensori da incasso-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)----

35.77 €

1 12 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsetto, ad angolo-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)----

34.23 €

1 12 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408); apparecchio: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Raccordo morsetto (dritto)-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)----

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M542-

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M550-

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M650-

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M670-

94.81 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M870-

101.74 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)----M8102-

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)Per i tipi IND, INE---M436-

92.07 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)Per i tipi IND, INE---M450-

105.14 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)Per i tipi IND, INE---M10125-

137.57 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)Per i tipi IND, INE---M10140-

142.42 €

1 4 giorni Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4301/304)Per i tipi IND, INE---M10165-

7.34 €

1 4 giorni Morsetto: Zinco pressofuso-M10Indipendente; (M10)M10--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

9.96 €

1 4 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaioMontaggio a morsetto-Indipendente; (M10)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 dado M10 x 45: 1 rondella M10

9.96 €

1 4 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaioMontaggio a morsetto-Indipendente; (M10)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 45

9.96 €

1 4 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaioMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

9.96 €

1 4 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaioMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

10.43 €

1 12 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaio--Indipendente; (3/8”)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x 3/8”x 2”

10.54 €

1 12 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaio--Indipendente; (3/8”)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x 3/8”x 2”

8.65 €

1 4 giorni Morsetto: Zinco pressofuso-M12Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)M12---

9.12 €

1 4 giorni Morsetto: Zinco pressofuso-M12Indipendente; (M12)M12--vite: 1 x M12 x 120

14.62 €

1 12 giorni Morsetto: zinco pressofuso; attrezzatura: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)--Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)ø 18.5---

5.92 €

1 4 giorni Morsetto: Zinco pressofuso-M8Indipendente; (M8)M8--vite a testa cilindrica: 1 x M8 x 80
rondelle: 2
dadi esagonali: 2

12.55 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-M8Indipendente; (M8)M8--vite a testa cilindrica: 1 x M8 x 80
rondelle: 2
dadi esagonali: 2

9.35 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Indipendente; (M8)ø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Indipendente; (M8)ø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

9.12 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Indipendente; (M8)ø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Indipendente; (M8)ø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

21.45 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Profilo in alluminioø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

21.45 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Profilo in alluminioø 12.2--vite: 1 x M8 x 40

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Profilo in alluminioø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Profilo in alluminioø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Indipendente; (M10)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Indipendente; (M10)ø 18.5--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

21.45 €

1 12 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

10.18 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Indipendente; (M12)ø 30.2--vite: 1 x M12 x 55

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Indipendente; (M12)ø 30.2--vite: 1 x M12 x 55

21.33 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofuso; CUBE: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Profilo in alluminioø 30.2--vite: 1 x M12 x 55

17.77 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)-M10Indipendente; (M10)M10--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

17.77 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)-M12Indipendente; (M12)M12--vite: 1 x M12 x 120

8.07 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 10 mm)ø 12.2---

16.81 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 10 mm)ø 12.2---

8.07 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 10 mm)ø 12.2---

16.81 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)Montaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 10 mm)ø 12.2---

17.30 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile; apparecchio: acciaio inossidabileMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

17.54 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile; apparecchio: acciaio inossidabileMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)ø 18.5---

11.37 €

1 4 giorni Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: acciaioMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 18 mm)ø 18.5---

21.55 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile; Morsetto: acciaio inossidabile; vite: acciaio inossidabile; dado: acciaio inossidabileMontaggio a morsetto-Asta di montaggio; (⌀ 10 mm)27.3 x 20 x 44.3--vite a testa cilindrica: 1 x M4 x 12
dado: M4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico