Codice articolo del costruttore: E21243
Marca: IFM
Prezzo: 108.41 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Pressione nominale: - bar
Materiali: smussatura: zinco pressofuso nero; lente frontale: vetro flottante; guarnizione: FPM 75 ±5 Shore A
Design: -
Temperatura ambiente: - °C
Istruzioni per l’installazione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E21243
Codice componente
|
---|
E21243 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Temperatura ambiente (°C) | Istruzioni per l’installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.41 € | 1 | 12 giorni | - | smussatura: zinco pressofuso nero; lente frontale: vetro flottante; guarnizione: FPM 75 ±5 Shore A | - | - | - | 57 x 9.5 x 42 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Mascherina, il codice articolo è il seguente: E21243.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21243.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Design
Temperatura ambiente(°C)
Istruzioni per l’installazione
Accessori (inclusi)
Materiali
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E21308 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Temperatura ambiente (°C) | Istruzioni per l’installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | smussatura: alluminio anodizzato nero; lente frontale: vetro flottante | telaio frontale per la custodia protettiva con sistema di raffreddamento attivo per sensori del tipo O1D | -10-180 | le viti a testa svasata devono essere fissate con adesivo Loctite ® 243 e serrate con 150 Ncm | 95 x 54 x 4 | viti a testa svasata: 4 x M3 x 8, acciaio inossidabile |