Manicotto di montaggio (E10741)

Manicotto di montaggio E10741

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E10741

Marca: IFM

Prezzo: 17.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiali: Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo bianco

Design: con fine corsa

Designazione del filo: M16 x 1

Coppia di serraggio: 7; (controdadi: 20) Nm

Caratteristica speciale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E10741

Codice componente
E10741
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Designazione del filo Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Diametro interno
(mm)
Dimensioni
(mm)

17.54 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM16 x 17; (controdadi: 20)-12M16 x 1 / L = 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Istruzioni per l’installazione allineare la superficie di rilevamento del sensore a destra (vedi disegno in scala) Accessori (Inclusi) Dadi: 2

Si trova sulla pagina di Manicotto di montaggio, il codice articolo è il seguente: E10741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E10741.

Tipologia prodotto

Codice componente
E10742
E10743
E10807
E10848
E10849
E11114
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiali Design Designazione del filo Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Diametro interno
(mm)
Dimensioni
(mm)

18.77 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM24 x 1.57; (controdadi: 40)-18M24 x 1.5 / L = 58

40.77 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM36 x 1.520; (controdadi: 40)-30M36 x 1.5 / L = 58

18.46 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM24 x 1.57; (controdadi: 40)-18M24 x 1.5

14.31 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM12 x 15; (controdadi: 10)-8M12 x 1

15.08 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM12 x 15; (controdadi: 10)-8M12 x 1 / L = 42

11.69 €

1 4 giorni Ottone con rivestimento in bronzo bianco; Dadi: Ottone con rivestimento in bronzo biancocon fine corsaM16 x 17; (controdadi: 20)-12M16 x 1

Supporto tecnico