Codice articolo del costruttore: E11027
Marca: IFM
Prezzo: 50.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Pressione nominale: 8 bar
Materiali: Adattatore: POM
Design: -
Connessione di processo: attacco filettato G 1/8 filettatura esterna
Designazione del filo: G 1 1/2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E11027
Codice componente
|
---|
E11027 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Connessione di processo | Designazione del filo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tempo ridotto temperatura media (°C) | Coppia di serraggio (Nm) | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Adattatore: POM | - | attacco filettato G 1/8 filettatura esterna | G 1 1/2 | -25-80 | Adattatore a Fascetta serratubo ⌀ 34 mm | - | - | - | G 1 1/2 / L = 60 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adattatore di montaggio per sensori, il codice articolo è il seguente: E11027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11027.
Configura
Proprietà di base
Design
Temperatura media(°C)
Tempo ridotto temperatura media(°C)
Coppia di serraggio(Nm)
Accessori (Inclusi)
Pressione nominale(bar)
Materiali
Connessione di processo
Designazione del filo
Temperatura ambiente(°C)
Collegamento sensore
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E11033 |
E11034 |
E11035 |
E11036 |
E11099 |
E11307 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Connessione di processo | Designazione del filo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Tempo ridotto temperatura media (°C) | Coppia di serraggio (Nm) | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Adattatore: POM;Guarnizione: EPDM | - | attacco filettato G 1/8 filettatura esterna | G 1 1/2 | - | attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna | -25-100 | -25-110 | - | G 1 1/2 / L = 65 | - | ||
73.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | Adattatore: PVDF;Guarnizione: EPDM | - | attacco filettato G 1/8 filettatura esterna | G 1 1/2 | -25-110 | attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna | - | - | - | G 1 1/2 / L = 65 | - | ||
50.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | Adattatore: POM;Guarnizione: EPDM | - | attacco filettato G 1/8 filettatura esterna | G 1 1/4 | - | attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna | -25-100 | -25-110 | - | G 1 1/4 / L = 65 | - | ||
73.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | Adattatore: PVDF;Guarnizione: EPDM | - | attacco filettato G 1/8 filettatura esterna | G 1 1/4 | -25-110 | attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna | - | - | - | G 1 1/4 / L = 65 | - | ||
7.38 € | 1 | 4 giorni | - | PBT | Per sensori di livello capacitivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.08 € | 1 | 4 giorni | - | PA 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Viti: 4 x M5 |