Clip di montaggio (E11533)

Clip di montaggio E11533

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E11533

Marca: IFM

Prezzo: 6.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiali: acciaio inox (1.4310/301)

Design: Per tipi M12

Dimensioni: ø 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E11533

Codice componente
E11533
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Dimensioni
(mm)

6.40 €

1 4 giorni acciaio inox (1.4310/301)Per tipi M12ø 12

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Clip di montaggio, il codice articolo è il seguente: E11533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11533.

Tipologia prodotto

Codice componente
E11530
E11531
E11534
E89208
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiali Design Dimensioni
(mm)

5.69 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per unità a corpo liscio ⌀ 12 mmø 12

6.40 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per unità a corpo liscio ⌀ 18 mmø 18

6.87 €

1 4 giorni acciaio inox (1.4310/301)Per tipi M18ø 18

13.29 €

1 3 giorni 2,1247 (CuBe2)-34 x 20 x 24

Supporto tecnico