Sensori di montaggio a fascetta serratubo (E30025)

Sensori di montaggio a fascetta serratubo E30025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E30025

Marca: IFM

Prezzo: 31.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pressione nominale: 1 bar

Materiali: acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM

Design: Per sensori di temperatura

Applicazioni: Per applicazioni industriali

Connessione di processo: attacco filettato 1/2”NPT


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E30025

Codice componente
E30025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Materiali Design Applicazioni Connessione di processo Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzo consigliato Mezzi di applicazione Nessuno spazio morto Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

31.85 €

1 4 giorni 1acciaio inossidabile (1.4305/303); FKMPer sensori di temperaturaPer applicazioni industrialiattacco filettato 1/2”NPT-⌀ 6 mm/⌀ 8 mm/⌀ 10 mm--Liquidi e gas--O-ring: 3 x ⌀ 10 mm, 8 mm, 6 mm, chiuso
O-ring: 1, scanalato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Installazione Fissaggio a morsetto

Si trova sulla pagina di Sensori di montaggio a fascetta serratubo, il codice articolo è il seguente: E30025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30025.

Tipologia prodotto

Codice componente
E30018
E30144
E40160
E40174
E43003
E43004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Materiali Design Applicazioni Connessione di processo Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzo consigliato Mezzi di applicazione Nessuno spazio morto Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

28.45 €

1 4 giorni 1acciaio inossidabile (1.4305/303); FKMPer sensori di temperaturaPer applicazioni industrialiattacco filettato G 1/2-⌀ 6 mm/⌀ 8 mm/⌀ 10 mm--Liquidi e gas--Guarnizione

62.47 €

1 4 giorni 10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); anello di bloccaggio: PEEK-sistemi igieniciattacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-10-150ø 6 mm< 10mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese---

60.42 €

1 4 giorni 300acciaio inossidabilePer sensori di flusso ⌀ 10 mmPer applicazioni industrialiattacco filettato R 1/2-25-80ø 10 mm--Liquidi e gas---

66.11 €

1 4 giorni 300acciaio inossidabilePer sensori di flusso ⌀ 10 mmPer applicazioni industrialiattacco filettato 1/2”NPT-25-80ø 10 mm--Liquidi e gas---

57.18 €

1 4 giorni 0.5flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Sigillatura: TestoPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL-attacco filettato G 3/4 filettatura esterna0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 44-

62.30 €

1 4 giorni 0.5flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Sigillatura: TestoPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL-attacco filettato G 1 filettatura esterna0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 57-

Supporto tecnico