Codice articolo del costruttore: PT0504
Marca: IFM
Prezzo: 152.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma di misurazione: 0-10 bar
Stabilità a lungo termine: - % di intervallo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PT0504
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite analogiche: 1 | Cicli di pressione minima | 10 milioni | Protezione | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Riempire il fluido per il trasferimento di pressione | olio sintetico | di lavoro | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); HNBR; PA | Classe di protezione | III |
Applicazioni | Per applicazioni industriali | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 | Attacco | Connettore: 1 x M12 |
Tensione di esercizio(V) | 8-30 DC | Temperatura ambiente(°C) | 0-80 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Numero di uscite analogiche | 1 | Carico max.(Ω) | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) | Segnale di uscita | Segnale analogico |
Coppia di serraggio(Nm) | 25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale) | Mezzi di applicazione | Liquidi e gas | A prova di cortocircuito | Sì |
Materiali (parti bagnate) | acciaio inossidabile (1.4404/316L) |
Si trova sulla pagina di Sensore di pressione assoluta, il codice articolo è il seguente: PT0504.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT0504.
Configura
Proprietà di base
Stabilità a lungo termine(% di intervallo)
Gamma di misurazione(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PT0505 |
PT0507 |
PT0517 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di misurazione (bar) | Stabilità a lungo termine (% di intervallo) |
---|---|---|---|---|---|---|
152.34 € | 1 | 4 giorni | 0-4 | - | ||
156.85 € | 1 | 4 giorni | 0-1 | - | ||
152.34 € | 1 | 4 giorni | 0-1.6 | < ± 0.1; (per anno) |