Trasmettitore di flusso (SBN433)

Trasmettitore di flusso SBN433

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SBN433

Marca: IFM

Prezzo: 312.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pressione nominale: 40 bar

Numero di ingressi e uscite: -

Protezione: IP 65; IP 67

Gamma di misurazione: 0.2-6 gpm

Tempo di ritardo all’accensione: - s


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBN433

Codice componente
SBN433
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Numero di ingressi e uscite Protezione Gamma di misurazione
(gpm)
Tempo di ritardo all’accensione
(s)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Connessione di processo Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura media
(°C)
Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Cicli di commutazione (Meccanico) Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzi di applicazione Lunghezza sonda
(mm)
Pressione nominale
(MPa)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Gamma di misurazione
(l/min)
Materiali (parti bagnate) Accessori (inclusi)

312.86 €

1 4 giorni 40-IP 65; IP 670.2-6--Ottone nichelato chimicamente; PP; acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alluminio anodizzato; PA< 35-3/4"NPT18-32 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60-10-100-10 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti-4---acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità Segnale di uscita Segnale analogico

Si trova sulla pagina di Trasmettitore di flusso, il codice articolo è il seguente: SBN433.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBN433.

Tipologia prodotto

Codice componente
SBG446
SBG457
SBM613
SBN434
SBN446
SBT633
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Numero di ingressi e uscite Protezione Gamma di misurazione
(gpm)
Tempo di ritardo all’accensione
(s)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Connessione di processo Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura media
(°C)
Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Cicli di commutazione (Meccanico) Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzi di applicazione Lunghezza sonda
(mm)
Pressione nominale
(MPa)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Gamma di misurazione
(l/min)
Materiali (parti bagnate) Accessori (inclusi)

411.90 €

1 4 giorni 25-IP 65; IP 67---Ottone nichelato chimicamente; PP; acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alluminio anodizzato; PA< 35-attacco filettato G 3/418-32 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60-10-100-10 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti-2.5--4-100acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-

501.80 €

1 4 giorni 25-IP 65; IP 67---Ottone nichelato chimicamente; PP; acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alluminio anodizzato; PA< 35-attacco filettato G 1 1/418-32 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60-10-100-10 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti-2.5--8-200acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-

332.52 €

1 4 giorni 15-IP 65; IP 67---Ottone con rivestimento in bronzo bianco; PPS; lega di rame; alluminio anodizzato; PEI; silicone; PEI< 35-G 3/424 DC; (a SELV/PELV)Cavo: 0,3 m|Connettore: 1 x M120-6010-180-15-1010 milioni15Liquidi; acqua; soluzioni di glicole-1.5--0.3-25acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; PPS; O-ring: FKM-

312.50 €

1 4 giorni 40-IP 65; IP 670.2-10--Ottone nichelato chimicamente; PP; acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alluminio anodizzato; PA< 35-3/4"NPT18-32 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60-10-100-10 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti-4---acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-

331.57 €

1 4 giorni 25-IP 65; IP 670.5-27--Ottone nichelato chimicamente; PP; acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alluminio anodizzato; PA< 35-1"NPT18-32 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60-10-100-10 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti-2.5---acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-

408.69 €

1 4 giorni 15-IP 65; IP 67---Ottone con rivestimento in bronzo bianco; PPS; lega di rame; alluminio anodizzato; PEI; silicone;< 35-Rp 3/424 DC; (a SELV/PELV)Cavo: 0,3 m, silicone0-6010-180-15-1010 milioni-Liquidi; acqua; soluzioni di glicole-1.5--0.3-25acciaio inossidabile (1.4401/316); ottone; ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM-

Supporto tecnico