Codice articolo del costruttore: SB1232
Marca: IFM
Prezzo: 428.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di ingressi e uscite: -
Carico corrente max. per uscita: 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) mA
Gamma di misurazione: - gbh
Applicazioni: -
Connessione di processo: attacco filettato G 3/4 filettatura interna
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB1232
Codice componente
|
---|
SB1232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Carico corrente max. per uscita (mA) | Gamma di misurazione (gbh) | Applicazioni | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Funzione di uscita | Segnale di uscita | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Temperatura ambiente (°F) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.12 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 3/4 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 giri/min Connessione di processo: attacco filettato G 3/4 filettatura interna | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM |
Loading...
Tempo di ritardo all’accensione(s) | < 3 | di lavoro | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; ottone nichelato chimicamente | Consumo di corrente(mA) | < 50 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | III | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Numero totale di uscite | 2 | Carico max.(Ω) | 500 | Protezione da cortocircuiti | Sì |
Cicli di commutazione (Meccanico) | 10 milioni | Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Revisione IO-Link | 1.1 | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Flussimetro meccatronico, il codice articolo è il seguente: SB1232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB1232.
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Gamma di misurazione(gbh)
Applicazioni
Collegamento elettrico
Funzione di uscita
Temperatura ambiente(°F)
Carico corrente max. per uscita(mA)
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Segnale di uscita
Gamma di misurazione
Mezzi di applicazione
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB1233 |
SB1234 |
SB1246 |
SB1257 |
SB2232 |
SB2233 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi e uscite | Carico corrente max. per uscita (mA) | Gamma di misurazione (gbh) | Applicazioni | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Funzione di uscita | Segnale di uscita | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Temperatura ambiente (°F) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.12 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 3/4 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 0-60 | parametrizzabile | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 3/4 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 0-60 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h 16-793 gph 0,26-13,2 giri/min | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 1 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 0-60 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h 32-1.586 gph 0,55-26,4 giri/min | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 1/2 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h 65-3.170 gph 1,1-52,8 giri/min | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 3/4 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 giri/min Connessione di processo: attacco filettato G 3/4 filettatura interna | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 giorni | - | 150; (200: -60°C; temperatura ambiente; 250: -40°C; temperatura ambiente) | - | - | attacco filettato G 3/4 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | parametrizzabile | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza, IO-link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Liquidi; olio | - | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, indicazione alternata rosso/verde a 4 cifre programmazione: indicazioni alfanumeriche, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM |