Codice articolo del costruttore: SD5800
Marca: IFM
Prezzo: 1,125.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Pressione nominale: 16 bar
Connessione di processo: attacco filettato G 1/4 DN8
Temperatura ambiente: 0-60 °C
Temperatura media: -10-60 °C
Ripetibilità: 0.8 % MW + 0.2 % MEW
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD5800
Codice componente
|
---|
SD5800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Ripetibilità | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Temperatura ambiente (°F) | Materiali (parti bagnate) | Pressione di rottura min. (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | attacco filettato G 1/4 DN8 | 0-60 | -10-60 | 0.8 % MW + 0.2 % MEW | 0,8-83,4 l/min 0,265-4,716 m/s 0,05-5 m³/h | Elio | - | EN AW-6082 (alluminio); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | 64 |
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | Protezione | IP 65; IP 67 | Progettazione elettrica | PNP/NPN |
---|---|---|---|---|---|
di lavoro | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | Consumo di corrente(mA) | < 80 | Applicazioni | Per applicazioni industriali |
Precisione(K) | ± 0.5; (portata media nell’area limite del campo di misura della portata) | Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12 |
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | Segnale di uscita | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | Umidità relativa max. dell’aria(%) | 90 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Ingressi | reset del contatore | Revisione IO-Link | 1.1 |
Con indicatore | Display a colori 1,44”, 128 x 128 pixel2 x LED, giallo | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Contatore gas industriale, il codice articolo è il seguente: SD5800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD5800.
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente(°F)
Pressione nominale(bar)
Connessione di processo
Temperatura ambiente(°C)
Temperatura media(°C)
Ripetibilità
Gamma di misurazione
Mezzi di applicazione
Materiali (parti bagnate)
Pressione di rottura min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SD5600 |
SD6600 |
SD6601 |
SD6800 |
SD8600 |
SD8601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Ripetibilità | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Temperatura ambiente (°F) | Materiali (parti bagnate) | Pressione di rottura min. (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | attacco filettato G 1/4 DN8 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 0,8-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,05-15 m³/h | Argon (Ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) | - | EN AW-6082 (alluminio); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | 64 | ||
1,125.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | attacco filettato R 1/2 DN15 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 4-1.250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | Argon (Ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) | - | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | 64 | ||
1,125.42 € | 1 | 4 giorni | - | attacco filettato 1/2”NPT DN15 | - | - | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 8-2.648 scfh 0,15-44,15 scfm | Argon (Ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) | 32-140 | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | - | ||
1,125.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | attacco filettato R 1/2 DN15 | 0-60 | -10-60 | 0.8 % MW + 0.2 % MEW | 1,5-166,5 l/min 0,1-13,3 m/s 0,1-10 m³/h | Elio | - | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | 64 | ||
1,185.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | attacco filettato R 1 DN25 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 14-3.750 l/min 0,4-103,7 m/s 0,8-225 m³/h | Argon (Ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) | - | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | 64 | ||
1,185.51 € | 1 | 4 giorni | - | attacco filettato 1”NPT DN25 | - | - | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 25-7.945 scfh 0,4-132,4 scfm | Argon (Ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) | 32-140 | acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); FKM; vetroceramica passivata; PPS GF40; Al2O3 (ceramica); acrilato | - |