Sensore a sbarramento (E20060)

Sensore a sbarramento E20060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E20060

Marca: IFM

Prezzo: 99.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 600 mm

Diametro della testina di rilevamento: 2.5 mm

Materiali: Adattatore: PPE

Gamma di fibre ottiche: 120|400 mm

Design: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20060

Codice componente
E20060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Diametro della testina di rilevamento
(mm)
Materiali Gamma di fibre ottiche
(mm)
Design Altezza testina di misurazione
(mm)
Diametro della fibra
(mm)
Materiale in fibra Temperatura ambiente
(°C)
Raggio min. di curvatura
(mm)
Materiale della guaina in fibra Diametro conduttore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica Filo della testa di rilevamento Rilevamento della lunghezza della testa
(mm)
Larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Materiale della guaina in fibra Versione della testa di rilevamento Accessori (Inclusi)

99.63 €

1 4 giorni 6002.5Adattatore: PPE120|400---Vetro-20-8010PVC--OKF; OUF; OOF-10-AlluminioTipo drittoE20106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Principio di funzione Sensore a sbarramento

Si trova sulla pagina di Sensore a sbarramento, il codice articolo è il seguente: E20060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20060.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20059
E20061
E20062
E20127
E20128
E20129
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Diametro della testina di rilevamento
(mm)
Materiali Gamma di fibre ottiche
(mm)
Design Altezza testina di misurazione
(mm)
Diametro della fibra
(mm)
Materiale in fibra Temperatura ambiente
(°C)
Raggio min. di curvatura
(mm)
Materiale della guaina in fibra Diametro conduttore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica Filo della testa di rilevamento Rilevamento della lunghezza della testa
(mm)
Larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Materiale della guaina in fibra Versione della testa di rilevamento Accessori (Inclusi)

85.42 €

1 4 giorni 600-Adattatore: PPE120|400---Vetro-20-8010PVC--OKF; OUF; OOFM415-AlluminioTipo drittodadi esagonali: 4 x M4
rondelle di sicurezza dentate: 4
dado zigrinato: 1 x M11

123.55 €

1 4 giorni 6001Adattatore: PPE50|160---Vetro-20-8010PVC--OKF; OUF; OOF-5-acciaio inossidabile (1.4305/303)Tipo drittoMorsetto di montaggio:, E20107

198.43 €

1 4 giorni 6003Adattatore: PPE120|400---Vetro-20-8010PVC--OKF; OUF; OOF-10-Alluminioad angoloE20104

179.83 €

1 4 giorni 6001Adattatore: ABS50|160---Vetro-40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--OKF; OUF; OOF-5-acciaio inossidabile (1.4305/303)Tipo drittoE20103

150.93 €

1 4 giorni 600-Adattatore: ABS120|400---Vetro-40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--OKF; OUF; OOFM415-AlluminioTipo drittodadi esagonali: 4 x M4
rondelle di sicurezza dentate: 4
dado zigrinato: 1 x M11

252.09 €

1 4 giorni 6003Adattatore: ABS120|400---Vetro-40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--OKF; OUF; OOF-10-Alluminioad angoloE20103

Supporto tecnico