Codice articolo del costruttore: OPU200
Marca: IFM
Prezzo: 203.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Classe di protezione laser: -
Progettazione elettrica: PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN)
Materiali: Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro
Lunghezza d’onda: 860 nm
Principio di funzione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OPU200
Codice componente
|
---|
OPU200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di protezione laser | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Principio di funzione | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Ripetibilità (mm) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Isolamento nominale (V) | Tipo di spia | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Profondità forca D (mm) | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Larghezza forcella W (mm) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.40 € | 1 | 4 giorni | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 860 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 10000 | - | Luce a infrarossi | 1.5 | 17 | 0.2 | - | 10 | 25 x 10 x 45 |
Loading...
Protezione | IP 67 | Consumo di corrente(mA) | < 30 | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Funzione di uscita | modalità light-on/dark-on; (selezionabile) | Protezione da cortocircuiti | Sì | Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 100 | Protezione da sovraccarico | Sì | Revisione IO-Link | 1.1 |
Tipo di porta master richiesto | A | Con indicatore | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico, il codice articolo è il seguente: OPU200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OPU200.
Configura
Proprietà di base
Classe di protezione laser
Principio di funzione
Ripetibilità(mm)
Isolamento nominale(V)
Tempo max. di ritardo all’accensione(ms)
Progettazione elettrica
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Tipo di spia
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Profondità forca D(mm)
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile(mm)
Larghezza forcella W(mm)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OPU201 |
OPU202 |
OPU203 |
OPU204 |
OPU205 |
OPU207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe di protezione laser | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Principio di funzione | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Ripetibilità (mm) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Isolamento nominale (V) | Tipo di spia | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Profondità forca D (mm) | Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile (mm) | Tempo max. di ritardo all’accensione (ms) | Larghezza forcella W (mm) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.86 € | 1 | 4 giorni | - | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 | ||
255.88 € | 1 | 4 giorni | - | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 35 | 0.3 | - | 30 | 50 x 10 x 60 | ||
275.18 € | 1 | 4 giorni | - | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 55 | 0.3 | - | 50 | 70 x 10 x 80 | ||
299.12 € | 1 | 4 giorni | - | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 55 | 0.3 | - | 80 | 100 x 10 x 80 | ||
304.21 € | 1 | 4 giorni | - | PNP | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 60 | 0.5 | - | 120 | 144 x 12 x 90 | ||
220.82 € | 1 | 4 giorni | - | NPN | Alloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro | 660 | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | Connettore: 1 x M8 | - | 5000 | - | Luce rossa | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 |