Attacco lente【1-2 Pezzi per confezione】 (E20679)

Attacco lente E20679

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E20679

Marca: IFM

Prezzo: 38.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiali: Alluminio anodizzato nero; vetro

Design: Per fibra ottica a fascio passante

Designazione del filo: M3

Temperatura ambiente: -40-230 °C

Quantità per pacco: 1 pz.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20679

Codice componente
E20679
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Designazione del filo Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Dimensioni
(mm)

38.97 €

1 4 giorni Alluminio anodizzato nero; vetroPer fibra ottica a fascio passanteM3-40-2301M3 / L = 9

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Attacco lente, il codice articolo è il seguente: E20679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20679.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20297
E20680
E20705
E20754
E20755
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiali Design Designazione del filo Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Dimensioni
(mm)

52.46 €

1 4 giorni acciaio inossidabile; lente vetroTipo dritto--40-290111 x 11 x 21.5

45.37 €

1 4 giorni Alluminio anodizzato nero; vetroPer fibra ottica a fascio passanteM4-40-2301M4 / L = 12

73.08 €

1 12 giorni acciaio inossidabile (1.4305/303); vetroPer fibra ottica a fascio passanteM4-40-2301M4 / L = 12

66.81 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni Alluminio anodizzato neroPer fibra ottica a fascio passante M3--40-702-

58.40 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni Alluminio anodizzato neroPer fibra ottica a fascio passante M4--40-702-

Supporto tecnico