Codice articolo del costruttore: O3DC02
Marca: IFM
Prezzo: 2,564.58 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Protezione: IP 65; IP 67
Gamma di misurazione: < 30 m
Materiali: Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glas; display multifunzione: PA
Applicazioni: Rilevamento ostacoli
Tensione di esercizio: 20.4-28.8 DC V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O3DC02
Codice componente
|
---|
O3DC02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Applicazioni | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Tipo di spia | Interfaccia di comunicazione | Max. velocità di lettura (Hz) | Angolo di apertura 3D (°) | Risoluzione dell’immagine 3D (px) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,564.58 € | 1 | 3 giorni | IP 65; IP 67 | < 30 | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: Gorilla Glas; display multifunzione: PA | Rilevamento ostacoli | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 82.6 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore, il codice articolo è il seguente: O3DC02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O3DC02.
Configura
Proprietà di base
Tipo di spia
Max. velocità di lettura(Hz)
Protezione
Gamma di misurazione(m)
Materiali
Applicazioni
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Interfaccia di comunicazione
Angolo di apertura 3D(°)
Risoluzione dell’immagine 3D(px)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
O3D310 |
O3D312 |
O3D314 |
O3M151 |
O3M161 |
O3M251 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protezione | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Applicazioni | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Tipo di spia | Interfaccia di comunicazione | Max. velocità di lettura (Hz) | Angolo di apertura 3D (°) | Risoluzione dell’immagine 3D (px) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,209.43 € | 1 | 4 giorni | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lente anteriore: PMMA; display funzioni: PA | dimensionamento dell’oggetto; monitoraggio della completezza; monitoraggio del livello; monitoraggio della distanza; monitoraggio del volume; navigazione con pinza robotizzata; depallettizzazione | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 40 x 30 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 giorni | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lente anteriore: PMMA; display funzioni: PA | dimensionamento dell’oggetto; monitoraggio della completezza; monitoraggio del livello; monitoraggio della distanza; monitoraggio del volume; navigazione con pinza robotizzata; depallettizzazione | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 60 x 45 | 176 x 132 | 72 x 65 x 89.2 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 giorni | IP 65; IP 67; IP 69K | < 30 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lente anteriore: PMMA; display funzioni: PA | dimensionamento dell’oggetto; monitoraggio della completezza; monitoraggio del livello; monitoraggio della distanza; monitoraggio del volume; navigazione con pinza robotizzata; depallettizzazione | 20.4-28.8 DC | -10-50 | - | Ethernet | - | 70 x 51 | 176 x 132 | 72 x 65 x 90 | ||
1,783.38 € | 1 | 4 giorni | IP 67; IP 69K; (con connettori montati o cappucci protettivi) | - | alluminio pressofuso | Output di dati immagine 3D | 9-32 DC | -40-85 | Luce a infrarossi | CAN, Ethernet | - | 70 x 23 | 64 x 16 | 143 x 85 x 70.1 | ||
1,783.39 € | 1 | 4 giorni | IP 67; IP 69K; (con connettori montati o cappucci protettivi) | - | alluminio pressofuso | Output di dati immagine 3D | 9-32 DC | -40-85 | Luce a infrarossi | CAN, Ethernet | - | 95 x 32 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 | ||
2,816.73 € | 1 | 4 giorni | IP 67; IP 69K; (con connettori montati o cappucci protettivi) | - | alluminio pressofuso | Output di dati immagine 2D e 3D | 9-32 DC | -40-85 | Luce a infrarossi | CAN, Ethernet | - | 70 x 23 | 64 x 16 | 143.8 x 85 x 70.1 |