Codice articolo del costruttore: OBF509
Marca: IFM
Prezzo: 169.63 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di canali: -
Collegamento in fibra ottica: -
Progettazione elettrica: PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN)
Materiali: DPI modificati
Lunghezza d’onda: 630 nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OBF509
Codice componente
|
---|
OBF509 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di canali | Collegamento in fibra ottica | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Design | Classe di protezione | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Gamma (m) | Collegamento elettrico | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Tipo di spia | Alloggiamento | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Uscita di controllo funzionale | Gamma (mm) | Consumo energetico max. (VA) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.63 € | 1 | 3 giorni | - | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | DPI modificati | 630 | < 50 | Amplificatori in fibra ottica per fibre ottiche acriliche | III | lente laterale | 10-30 DC | 0-1,8; (Sensore a sbarramento) | Cavo: 0,1 m, PVC; 4 x 0,34 mm²|Connettore: 1 x M8 | Sì | -25-60 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce rossa | rettangolare | - | Uscita di controllo funzionale | Sì | 0-100; (Sensore a riflessione diffusa) | - | 36 x 15 x 60 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde zona pericolosa: 1 x LED, rosso guadagno in eccesso: 4 x LED, verdi | - |
Loading...
Protezione | IP 65 |
---|
Si trova sulla pagina di Amplificatore in fibra ottica, il codice articolo è il seguente: OBF509.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OBF509.
Configura
Proprietà di base
Numero di canali
Collegamento in fibra ottica
Materiale delle lenti
Consumo energetico max.(VA)
Accessori (Inclusi)
Progettazione elettrica
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Design
Classe di protezione
Allineamento delle lenti
Tensione di esercizio(V)
Gamma(m)
Collegamento elettrico
Gamma regolabile
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Tipo di spia
Alloggiamento
Caratteristica speciale
Uscita di controllo funzionale
Gamma(mm)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OBF512 |
OI0013 |
OI5019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di canali | Collegamento in fibra ottica | Progettazione elettrica | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Design | Classe di protezione | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Gamma (m) | Collegamento elettrico | Gamma regolabile | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Tipo di spia | Alloggiamento | Materiale delle lenti | Caratteristica speciale | Uscita di controllo funzionale | Gamma (mm) | Consumo energetico max. (VA) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | DPI modificati | 630 | < 50 | Amplificatori in fibra ottica per fibre ottiche acriliche | III | lente laterale | 10-30 DC | 0-2; (Sensore a sbarramento) | - | Sì | -25-60 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce rossa | rettangolare | - | - | - | 0-100; (Sensore a riflessione diffusa) | - | 36 x 15 x 60 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde zona pericolosa: 1 x LED, rosso guadagno in eccesso: 4 x LED, verdi | - | ||
145.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | DPI modificati | - | < 50 | Amplificatori in fibra ottica per fibra ottica in vetro, per fibra ottica con guaina metallica, FE/FT-50 | III | lente laterale | 10-30 DC | 0-1; (Sensore a sbarramento) | Connettore: 1 x M12 | Sì | -25-60 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce rossa | rettangolare | - | Uscita di controllo funzionale | Sì | 0-150; (Sensore a riflessione diffusa) | - | 36 x 15 x 60 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde zona pericolosa: 1 x LED, rosso guadagno in eccesso: 4 x LED, verdi | - | ||
145.93 € | 1 | 4 giorni | - | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | DPI modificati | - | < 50 | Amplificatori in fibra ottica per fibra ottica in vetro, per fibra ottica con guaina metallica, FE/FT-50 | III | lente laterale | 10-30 DC | 0-1; (Sensore a sbarramento) | Connettore: 1 x M8 | Sì | -25-60 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce rossa | rettangolare | - | Uscita di controllo funzionale | Sì | 0-150; (Sensore a riflessione diffusa) | - | 36 x 15 x 60 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde zona pericolosa: 1 x LED, rosso guadagno in eccesso: 4 x LED, verdi | - | ||
147.72 € | 1 | 3 giorni | - | - | PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | DPI modificati | - | < 50 | Amplificatori in fibra ottica per fibre ottiche acriliche | III | - | 10-30 DC | 0-2; (Sensore a sbarramento) | Connettore: 1 x M12 | Sì | -25-60 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce rossa | rettangolare | - | Uscita di controllo funzionale | Sì | 0-100; (Sensore a riflessione diffusa) | - | 36 x 15 x 60 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde zona pericolosa: 1 x LED, rosso guadagno in eccesso: 4 x LED, verdi | - | ||
260.62 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | PBT; PPO modificato | 880 | - | - | II | - | 20-250 AC/DC | < 0.3 | morsetti: -1,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 7-13 mm; pressacavo: M20 X 1,5 | Sì | -25-80 | N | modalità illuminazione ON/oscuramento ON; (parametrizzabile) | Luce a infrarossi | tipo filettato | PMMA | - | - | < 70 | - | M30 x 1.5 / L = 125 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 x cacciavite | ||
247.46 € | 1 | 12 giorni | - | - | PNP | PBT; PPO modificato | 880 | 30; ((24 V)) | - | II | - | 10-55 DC | < 0.3 | morsetti: -1,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 7-13 mm; pressacavo: M20 X 1,5 | Sì | -25-80 | Sì | modalità light-on/dark-on; (programmabile) | Luce a infrarossi | tipo filettato | PMMA | - | - | < 70 | - | M30 x 1.5 / L = 125 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 x cacciavite |