Sensore a riflessione diffusa (E20051)

Sensore a riflessione diffusa E20051

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E20051

Marca: IFM

Prezzo: 85.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 600; (+20 mm) mm

Diametro della testina di rilevamento: - mm

Materiali: -

Angolo di apertura cilindrico: - °

Altezza testina di misurazione: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20051

Codice componente
E20051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Diametro della testina di rilevamento
(mm)
Materiali Angolo di apertura cilindrico
(°)
Altezza testina di misurazione
(mm)
Principio di funzione Diametro della fibra
(mm)
Materiale in fibra Soppressione dello sfondo disponibile Temperatura ambiente
(°C)
Raggio min. di curvatura
(mm)
Materiale della guaina in fibra Diametro conduttore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Gamma di fibre ottiche
(mm)
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica Filo della testa di rilevamento Caratteristica speciale Rilevamento della lunghezza della testa
(mm)
Larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Materiale della guaina in fibra Versione della testa di rilevamento Accessori (Inclusi)

85.42 €

1 4 giorni 600; (+20 mm)----Sensore a riflessione diffusa-Vetro--20-8020PVC--40|200OKF; OUF; OOFM6-25-AlluminioTipo drittodadi esagonali: 2 x M6, acciaio inossidabile
rondelle di sicurezza dentata: 2
dado zigrinato: 1 x M11

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sensore a riflessione diffusa, il codice articolo è il seguente: E20051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20051.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20052
E20053
E20054
E20055
E20056
E20057
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Diametro della testina di rilevamento
(mm)
Materiali Angolo di apertura cilindrico
(°)
Altezza testina di misurazione
(mm)
Principio di funzione Diametro della fibra
(mm)
Materiale in fibra Soppressione dello sfondo disponibile Temperatura ambiente
(°C)
Raggio min. di curvatura
(mm)
Materiale della guaina in fibra Diametro conduttore
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Gamma di fibre ottiche
(mm)
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica Filo della testa di rilevamento Caratteristica speciale Rilevamento della lunghezza della testa
(mm)
Larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Materiale della guaina in fibra Versione della testa di rilevamento Accessori (Inclusi)

91.93 €

1 4 giorni 6003Adattatore: PPE--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--20-8020PVC--40|200OKF; OUF; OOF--25-AlluminioTipo drittoE20105

96.08 €

1 4 giorni 6001Adattatore: PPE--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--20-8020PVC--8|24OKF; OUF; OOF--5-acciaio inossidabile (1.4305/303)Tipo drittoMorsetto di montaggio:, E20107

124.51 €

1 4 giorni 6004Adattatore: PPE--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--20-8020PVC--40|200OKF; OUF; OOF--10-Alluminioad angoloE20103

115.97 €

1 4 giorni 600-Adattatore: ABS--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--40|200OKF; OUF; OOFM6-35-AlluminioTipo drittodadi esagonali: 2 x M6, acciaio inossidabile
rondelle di sicurezza dentata: 2
dado zigrinato: 1 x M11

123.55 €

1 4 giorni 6003Adattatore: ABS--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--40|200OKF; OUF; OOF----AlluminioTipo drittoE20102

126.52 €

1 4 giorni 6001Adattatore: ABS--Sensore a riflessione diffusa-Vetro--40-29020; (per installazione fissa)Alluminio--8|24OKF; OUF; OOF--5-acciaio inossidabile (1.4305/303)Tipo drittoE20103

Supporto tecnico