Raccordo per l’aria a innesto a L【10 Pezzi per confezione】 (E75228)

Raccordo per l’aria a innesto a L E75228

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E75228

Marca: IFM

Prezzo: 62.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Raccordi per tubi: 8 mm

di lavoro: Alloggiamento: ottone nichelato/PA66; anello di rilascio: poliossimetilene; rondella di sicurezza dentata: acciaio inossidabile; anello formato: NBR

Pressione di esercizio: 10; (min. -0,95) bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E75228

Codice componente
E75228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raccordi per tubi di lavoro Pressione di esercizio
(bar)

62.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 8 mmAlloggiamento: ottone nichelato/PA66; anello di rilascio: poliossimetilene; rondella di sicurezza dentata: acciaio inossidabile; anello formato: NBR10; (min. -0,95)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente(°C) -20-80 Mezzi di applicazione aria compressa conforme a ISO 8573-1: 2001 Diametro manicotto(mm) 8

Si trova sulla pagina di Raccordo per l’aria a innesto a L, il codice articolo è il seguente: E75228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E75228.

Tipologia prodotto

Codice componente
E75227
E75229
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Raccordi per tubi di lavoro Pressione di esercizio
(bar)

68.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 8 mmAlloggiamento: ottone nichelato/PA66; anello di rilascio: poliossimetilene; rondella di sicurezza dentata: acciaio inossidabile; anello formato: NBR10; (min. -0,95)

58.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 6 mmAlloggiamento: ottone nichelato/PA66; rondella di sicurezza dentata: acciaio inossidabile20; (min. -0,95)

Supporto tecnico