Codice articolo del costruttore: E30451
Marca: IFM
Prezzo: 15.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiali: EPDM
Design: Per unità con connessione al processo G ½
Temperatura ambiente: -40-130 °C
Collegamento sensore: -
Temperatura media: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30451
Codice componente
|
---|
E30451 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiali | Design | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | EPDM | Per unità con connessione al processo G ½ | -40-130 | - | - | 23.9 | 18.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Anello di tenuta DIN, il codice articolo è il seguente: E30451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30451.
Configura
Proprietà di base
Collegamento sensore
Temperatura media(°C)
Materiali
Design
Temperatura ambiente(°C)
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E30145 |
E30146 |
E30442 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiali | Design | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Temperatura media (°C) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | FKM | - | - | Filettatura esterna G 1/4 | -30-200 | 16.5 | 11.6 | ||
20.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | FKM | - | - | - | - | 35.7 | 29.7 | ||
10.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | EPDM | Per unità con connessione al processo G ¼ A | -40-130 | - | - | 16.5 | 11.6 |