Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UGR500 |
UGR501 |
UGR502 |
UGR503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Progettazione elettrica | Zona cieca (mm) | Angolo di apertura cilindrico (°) | Convertitore di frequenza (kHz) | Interfaccia di comunicazione | Revisione IO-Link | Tipo di porta master richiesto | Tipo di trasmissione | Valore finale del campo di monitoraggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.27 € | 1 | 4 giorni | PNP | 250 | 15; (±2) | 230 | IO-Link | 1.1 | A | COM2 (38,4 kBaud) | 1600 | ||
324.27 € | 1 | 4 giorni | PNP | 300 | 14; (±2) | 200 | IO-Link | 1.1 | A | COM2 (38,4 kBaud) | 2200 | ||
324.27 € | 1 | 4 giorni | NPN | 250 | 15; (±2) | 230 | - | - | - | - | 1600 | ||
324.27 € | 1 | 4 giorni | NPN | 300 | 14; (±2) | 200 | - | - | - | - | 2200 |
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 1 | Protezione | IP 67 | Isteresi(%) | < 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di ritardo all’accensione(s) | < 0.3 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; vetroceramica epossidica | Consumo di corrente(mA) | 55 |
Classe di protezione | III | Designazione del filo | M18 x 1 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -30-80 |
Tensione di esercizio(V) | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | Temperatura ambiente(°C) | -20-70 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | Numero totale di uscite | 1 | Ripetibilità | 1 % |
Frequenza di commutazione DC(Hz) | 2 | Compensazione temperatura | Sì | Numero di uscite digitali | 1 |
Risoluzione(mm) | 1 | Protezione da cortocircuiti | Sì | Alloggiamento | tipo filettato |
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 2.2 | Coppia di serraggio(Nm) | 50 | Deriva del punto di commutazione(%) | -2-2 |
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 100 | Protezione da sovraccarico | Sì | Gamma di rilevamento(mm) | Target: 200 x 200 mm |
Dimensioni(mm) | M18 x 1 / L = 97.5 | Con indicatore | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli eco: 1 x LED, verde Funzione di apprendimento: Sì |
Collegamento elettrico - connettore | Connettore: 1 x M12 |
Accessori (inclusi) | Controdadi: 2, acciaio inossidabile |
Configura
Proprietà di base
Progettazione elettrica
Zona cieca(mm)
Angolo di apertura cilindrico(°)
Convertitore di frequenza(kHz)
Interfaccia di comunicazione
Revisione IO-Link
Tipo di porta master richiesto
Tipo di trasmissione
Valore finale del campo di monitoraggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali